• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXP214-44 - SNR

EXP214-44

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento72 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento48 mm
B - Larghezza Anello interno68,2 mm
d - diametro interno69,85 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola96,8 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto79,4 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento27 mm
H2 - Altezza alloggiamento156 mm
J - Distanza fori di fissaggio210 mm
L - Lunghezza alloggiamento266 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento83 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio31 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto34,1 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico62 kN
C0 - Capacità di carico statico45 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso7,18 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m