EXP215T04 - SNR

EXP215T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento74 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento48 mm
B - Larghezza Anello interno74,6 mm
d - diametro interno75 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola102 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto82,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento28 mm
H2 - Altezza alloggiamento163 mm
J - Distanza fori di fissaggio217 mm
L - Lunghezza alloggiamento275 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento85 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio31 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto37,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico66 kN
C0 - Capacità di carico statico49,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso7,94 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m