flangiato

EXP216-51L3 - SNR

EXP216-51L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento78 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento51 mm
B - Larghezza Anello interno74,6 mm
d - diametro interno80,963 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola110 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto88,9 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento30 mm
H2 - Altezza alloggiamento175 mm
J - Distanza fori di fissaggio232 mm
L - Lunghezza alloggiamento292 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento91 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio31 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto37,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico72,5 kN
C0 - Capacità di carico statico54,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso9,25 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m