• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXP310-31 - SNR

EXP310-31

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento75 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento48 mm
B - Larghezza Anello interno49,2 mm
d - diametro interno49,213 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola76,2 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto75 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento27 mm
H2 - Altezza alloggiamento143 mm
J - Distanza fori di fissaggio212 mm
L - Lunghezza alloggiamento275 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento75 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio20 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio35 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto24,6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico62 kN
C0 - Capacità di carico statico37,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,38 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m