• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXP312-36T04 - SNR

EXP312-36T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento85 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento54 mm
B - Larghezza Anello interno61,9 mm
d - diametro interno57,15 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola89 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto85 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento32 mm
H2 - Altezza alloggiamento165 mm
J - Distanza fori di fissaggio250 mm
L - Lunghezza alloggiamento330 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento95 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio25 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio38 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto31 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico81,6 kN
C0 - Capacità di carico statico51,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso9,85 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m