• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXP314-44 - SNR

EXP314-44

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento90 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento60 mm
B - Larghezza Anello interno68,3 mm
d - diametro interno69,85 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola102 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto95 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento35 mm
H2 - Altezza alloggiamento187 mm
J - Distanza fori di fissaggio280 mm
L - Lunghezza alloggiamento360 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento105 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio27 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio40 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto34,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico104,26 kN
C0 - Capacità di carico statico68 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso13,4 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m