Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX316G2
- P316
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 110 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 66 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 81 mm |
| d - diametro interno | 80 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 119 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 106 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 40 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 210 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 300 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 400 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 110 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 27 mm |
| N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 40 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 40,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 122,85 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 86,5 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 20 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 64 N-m |