• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXP317-52L3 - SNR

EXP317-52L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
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
A - Larghezza alloggiamento110 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento69 mm
B - Larghezza Anello interno84,1 mm
d - diametro interno82,55 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola127 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto112 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento40 mm
H2 - Altezza alloggiamento220 mm
J - Distanza fori di fissaggio320 mm
L - Lunghezza alloggiamento420 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento120 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio33 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio45 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto42 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico132,6 kN
C0 - Capacità di carico statico96,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso22,28 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave54,5 N-m