flangiato

EXPA207-21L3 - SNR

EXPA207-21L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento48 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento27 mm
B - Larghezza Anello interno37,6 mm
d - diametro interno33,338 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola51,1 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio20 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto47,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento13 mm
H2 - Altezza alloggiamento95 mm
J - Distanza fori di fissaggio80 mm
L - Lunghezza alloggiamento110 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento30 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM14
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,64 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m