EXPA212-39T04 - SNR

EXPA212-39T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento68 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento36 mm
B - Larghezza Anello interno61,8 mm
d - diametro interno61,913 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola82 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio25 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto69,9 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento15 mm
H2 - Altezza alloggiamento138 mm
J - Distanza fori di fissaggio114 mm
L - Lunghezza alloggiamento150 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento52 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM16
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto30,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,46 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m