EXPE218T04 - SNR

EXPE218T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento85 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento55 mm
B - Larghezza Anello interno55 mm
d - diametro interno90 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola120 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto101,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento35 mm
H2 - Altezza alloggiamento200 mm
J - Distanza fori di fissaggio268 mm
L - Lunghezza alloggiamento330 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento99 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio27 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio35 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto24,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico96 kN
C0 - Capacità di carico statico71,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso14 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave33 N-m