flangiato

EXPG211-34L3 - SNR

EXPG211-34L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento60 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento34 mm
B - Larghezza Anello interno55,4 mm
d - diametro interno53,975 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola74,5 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio25 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto63,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento25 mm
H2 - Altezza alloggiamento126 mm
J - Distanza fori di fissaggio100 mm
L - Lunghezza alloggiamento140 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento40 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM16
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto27,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,68 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m