EXPLE206L3 - SNR

EXPLE206L3

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
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
A - Larghezza alloggiamento41,5 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento27,5 mm
B - Larghezza Anello interno36,4 mm
d - diametro interno30 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola44,1 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto39,7 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento14,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento79,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio119 mm
L - Lunghezza alloggiamento161,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio24,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,21 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m