EXPLE207T04CCE - SNR

EXPLE207T04CCE

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento44,5 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento30,5 mm
B - Larghezza Anello interno37,6 mm
d - diametro interno35 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola51,1 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio80 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto46,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento16 mm
H2 - Altezza alloggiamento91,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio129 mm
L - Lunghezza alloggiamento166 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio21,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,8 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi78,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,64 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m