Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | NTN |
| d - Diametro interno | 17 mm |
| D - Diametro Esterno | 26 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 5 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,3 mm |
| Classe di gioco radiale | C3 |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 1,72 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 1,46 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 0,065 kN |
| f0 - Coefficiente | 16.1 |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -25 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 110 °C |
Industry Calcul Factors