Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti ad 1 corona di sfere

F-SC03B30LBLUXC3/1KQTMV3 - NTN

F-SC03B30LBLUXC3/1KQTMV3

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno28 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Classe di gioco radialeC3
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2,47 kN
C0 - Capacità carico statico1,86 kN
Cu - Carico limite a fatica0,085 kN
f0 - Coefficiente15.4
Tmin - Temp min di funzionamento-25 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C

Industry Calcul Factors

Calcul factors image