Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Designazione | FF20_C3 |
| Marchio | SNR |
| Serie | FF |
| Tipo unità | Flange type |
| Materiale | Carbon steel |
| D | 70 mm |
| D1 g6 | 57 mm |
| D2 | 85 mm |
| B - Larghezza Flangia | 20 mm |
| B1 | 9 mm |
| B2 | 11 mm |
| B3 | 14 mm |
| H6 | 6,5 mm |
| Sezione quadrata W | 68 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S2 | 11 mm |
| d1 | 20 mm |
| Peso | 0,43 kg |