Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | FK08_C5 |
| Marchio | SNR |
| Serie | FK |
| Tipo unità | Flange type |
| Materiale | Carbon steel |
| D | 35 mm |
| D1 g6 | 28 mm |
| D2 | 43 mm |
| B - Larghezza Flangia | 23 mm |
| B1 | 14 mm |
| B2 | 9 mm |
| B3 | 15,5 mm |
| B4 | 9,5 mm |
| B5 | 25 mm |
| B7 | 30 mm |
| B9 | 33 mm |
| H6 | 4 mm |
| Sezione quadrata W | 35 mm |
| S1 | 3,4 mm |
| S2 | 6,5 mm |
| Sezione quadrata T | 14 mm |
| Angolo di contatto | 30 ° |
| d1 | 8 mm |
| Peso | 0,15 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 3,3 kN |
| Cr - Capacità carico dinamico | 3,3 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 1,44 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 1,44 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione di trazione | 1,02 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione della pressione | 1,02 kN |
| Coppia di avviamento | 0.009 |
| Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione | 51 N/µm |
| KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione | 51 N/µm |