Unità cuscinetto fissa

FK15_C5 - SNR

FK15_C5

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneFK15_C5
MarchioSNR
SerieFK
Tipo unitàFlange type
MaterialeCarbon steel
D50 mm
D1 g640 mm
D263 mm
B - Larghezza Flangia32 mm
B117 mm
B215 mm
B321 mm
B417 mm
B538 mm
B742 mm
B944 mm
H66 mm
Sezione quadrata W52 mm
S15,5 mm
S29,5 mm
Sezione quadrata T22 mm
Angolo di contatto30 °
d115 mm
Peso0,39 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico5,75 kN
Cr - Capacità carico dinamico5,75 kN
C0a - Capacità carico assiale statico3,1 kN
C0r - Capacità carico statico3,1 kN
Carico assiale statico massimo, direzione di trazione2,9 kN
Carico assiale statico massimo, direzione della pressione2,9 kN
Coppia di avviamento0.023
Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione111 N/µm
KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione111 N/µm