Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | FK25B_C5 |
| Marchio | SNR |
| Serie | FK |
| Tipo unità | Flange type |
| Materiale | Carbon steel |
| D | 80 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 98 mm |
| B - Larghezza Flangia | 57 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 27 mm |
| B3 | 31 mm |
| B4 | 19 mm |
| B5 | 58 mm |
| B7 | 70 mm |
| B9 | 77 mm |
| H6 | 13 mm |
| Sezione quadrata W | 79 mm |
| S1 | 9 mm |
| S2 | 15 mm |
| Sezione quadrata T | 35 mm |
| Angolo di contatto | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| Peso | 1,48 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 14,8 kN |
| Cr - Capacità carico dinamico | 14,8 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 9,4 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 9,4 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione di trazione | 8,9 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione della pressione | 8,9 kN |
| Coppia di avviamento | 0.073 |
| Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione | 169 N/µm |
| KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione | 169 N/µm |