Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Unità cuscinetto fissa
FK30B_C5 - SNR
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Designazione
FK30B_C5
Marchio
SNR
Serie
FK
Tipo unità
Flange type
Materiale
Carbon steel
D
95 mm
D1 g6
75 mm
D2
117 mm
B - Larghezza Flangia
62 mm
B1
32 mm
B2
30 mm
B3
29 mm
B4
21 mm
B5
50 mm
B7
73 mm
B9
79 mm
H6
15 mm
Sezione quadrata W
93 mm
S1
11 mm
S2
17,5 mm
Sezione quadrata T
40 mm
Angolo di contatto
40 °
d1
30 mm
Peso
2,32 kg
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico
20,5 kN
Cr - Capacità carico dinamico
20,5 kN
C0a - Capacità carico assiale statico
13,5 kN
C0r - Capacità carico statico
13,5 kN
Carico assiale statico massimo, direzione di trazione
12,5 kN
Carico assiale statico massimo, direzione della pressione
12,5 kN
Coppia di avviamento
0.105
Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione
179 N/µm
KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione