• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA350.76 - SNR

GA350.76
Riferimento GA350.76

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA350.76

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di puleggiaEnrouleur
Width 1 (Auxiliary System)28 mm
Diametro esterno 180 mm
Weight0,253 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaBMW11 28 7 556 251BMW7556251

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneBMW11 => --BMW1 SERIES1 SERIES08/2007 => 05/2011--BMW33 => --BMW3 Series3 Series => --BMWSERIE 1SERIE 1 I => --BMWSERIE 3SERIE 3 V => --BMWSERIE 5SERIE 5 109/2009 => 05/2013--BMWSERIE 5SERIE 5 202/2010 => 05/2013--BMWSERIE 5SERIE 5 V08/2007 => 08/2010--BMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 7SERIE 7 V10/2008 => 05/2012--BMWZ4Z4 II02/2009 => --