Puleggia distribuzione ausiliaria

GA350.99 - SNR

GA350.99

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 170 mm
Weight0,185 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaBMW11 28 1 440 237BMW11 28 7 549 557BMW1440237Ssangyong6642000010BMW7549557

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneBMW5 Series5 Series09/2003 => 11/2006--BMWSERIE 5SERIE 5 V04/2003 => --BMWSERIE 6SERIE 6 II08/2003 => 02/2011--BMWSERIE 7SERIE 7 IV09/2002 => 09/2008--BMWX5X5 I07/2003 => 10/2006--Roewe (Saic)W5W5 => --SsangyongActyonACTYON I => --SsangyongActyonActyon => --SsangyongKYRONKYRON 1 => --SsangyongKYRONKYRON 208/2007 => 11/2010--SsangyongRextonREXTON I => --SsangyongRODIUSRODIUS 1 => --SsangyongRODIUSRODIUS 2 => --