Puleggia distribuzione ausiliaria

GA351.19 - SNR

GA351.19

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,115 kg
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 165 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolkswagen, Audi059903341GAudi, Skoda, Seat, Volkswagen059903341HPorsche955 102 119 20Porsche955 102 119 21

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAUDI (FAW)A6L C6A6L C6 => --AudiA4A4 II => --AudiA4A4 III10/2007 => 04/2016--AudiA5A5 I05/2007 => 12/2016--AudiA5A5 II10/2016 => --AudiA6A6 III03/2004 => 07/2011--AudiA6A6 IV10/2010 => --AudiA7A704/2013 => 02/2015--AudiA7A7 I => --AudiA8A812/2004 => 05/2016--AudiA8A8 II04/2003 => 03/2014--AudiA8A8 III06/2010 => 12/2017--AudiQ5Q5 I10/2008 => 04/2017--AudiQ7Q7 => --AudiQ7Q7 I => --Land RoverDiscoveryDISCOVERY IV11/2011 => 03/2015--PorscheCAYENNECAYENNE01/2009 => 01/2010--PorscheCAYENNECAYENNE I => --PorscheCAYENNECAYENNE II => --PorscheMacanMACAN I01/2014 => --PorschePANAMERAPANAMERA I => --VolkswagenPHAETONPHAETON 1 => --VolkswagenPHAETONPHAETON 202/2007 => 02/2016--VolkswagenPHAETONPHAETON 305/2007 => 02/2016--VolkswagenTOUAREGTOUAREG => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG I => --VolkswagenTOUAREGTOUAREG II12/2009 => --