Puleggia distribuzione ausiliaria

GA351.29 - SNR

GA351.29

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Weight0,132 kg
Diametro esterno 180 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes2722020119Mercedes2722020219MercedesA2722020119

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesC-CLASS T-ModelC-CLASS T-Model => --MercedesC-SERIESC-SERIES04/2007 => 02/2009--MercedesCLASSE CCLASSE C II12/2004 => 03/2009--MercedesCLASSE CCLASSE C III12/2006 => 03/2009--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II12/2004 => 03/2009--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I => 03/2009--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II08/2010 => 06/2014--MercedesCLASSE ECLASSE E III => 03/2009--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 03/2009--MercedesVIANOVIANO 1 => 03/2009--MercedesVIANOVIANO 2 => 03/2009--