Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
la garanzia della qualità d'origin e,
la sua esperienza in Ricambi Auto,
la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Tipo di puleggia Enrouleur Width 1 (Auxiliary System) 25 mm Weight 0,15 kg Diametro esterno 1 66 mm
OE Equivalents Mercedes 2722020819 Mercedes 2722021019 Mercedes A2722021019 Automotive Compatibility MERCEDES-BENZ R-CLASS R-CLASS 07/2007 => - - MERCEDES-BENZ S-CLASS S-CLASS 07/2007 => - - MERCEDES-BENZ (BBDC) C-CLASS C-CLASS 07/2007 => - - MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS E-CLASS 07/2007 => - - MERCEDES-BENZ (BBDC) GLK-CLASS GLK-CLASS 07/2007 => - - MERCEDES-BENZ (FJDA) VIANO VIANO 07/2007 => - - MERCEDES-BENZ (FJDA) VITO VITO 07/2007 => - - Mercedes C-CLASS T-Model C-CLASS T-Model => - - Mercedes C-SERIES C-SERIES 04/2007 => - - Mercedes CLASSE C CLASSE C II 07/2007 => - - Mercedes CLASSE C CLASSE C III 07/2007 => - - Mercedes CLASSE CL CLASSE CL III 07/2007 => - - Mercedes CLASSE CLC CLASSE CLC II 07/2007 => - - Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK II 12/2004 => - - Mercedes CLASSE CLS CLASSE CLS I 06/2004 => - - Mercedes CLASSE E CLASSE E III 07/2007 => - - Mercedes CLASSE E CLASSE E IV 07/2007 => - - Mercedes CLASSE GL CLASSE GL I 07/2007 => - - Mercedes CLASSE GLK CLASSE GLK I 07/2007 => - - Mercedes CLASSE M CLASSE M II 07/2007 => - - Mercedes CLASSE R CLASSE R 1 07/2007 => - - Mercedes CLASSE R CLASSE R 2 07/2007 => 09/2012 - - Mercedes CLASSE S CLASSE S IV 09/2004 => - - Mercedes CLASSE SL CLASSE SL II 10/2005 => - - Mercedes CLASSE SLK CLASSE SLK II 12/2004 => - - Mercedes CLS-SERIES CLS-SERIES 07/2007 => - - Mercedes E-SERIES E-SERIES => - - Mercedes GLK-SERIES GLK-SERIES 07/2007 => - - Mercedes M-CLASS M-CLASS 07/2007 => - - Mercedes R-SERIES R-SERIES 03/2008 => 09/2012 - - Mercedes SL-SERIES SL-SERIES 07/2007 => 01/2012 - - Mercedes SLK-SERIES SLK-SERIES 07/2007 => - - Mercedes SPRINTER SPRINTER II 07/2007 => - - Mercedes SPRINTER SERIES SPRINTER SERIES 07/2007 => - - Mercedes VIANO VIANO 1 07/2007 => - - Mercedes VIANO VIANO 2 07/2007 => - - Mercedes VITO VITO II 07/2007 => - -