• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA351.51 - SNR

GA351.51
Riferimento GA351.51

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA351.51

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)28 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Weight0,185 kg
Diametro esterno 190 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes2712060019MercedesA2712060019

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCLASSE CCLASSE C II05/2002 => 01/2008--MercedesCLASSE CCLASSE C III12/2006 => 11/2012--MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II02/2008 => 02/2011--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II02/2002 => 05/2009--MercedesCLASSE ECLASSE E III08/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE ECLASSE E IV08/2011 => 01/2013--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II12/2003 => 11/2007--MercedesSPRINTERSPRINTER II02/2008 => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES02/2008 => --