GA351.52 - SNR
Puleggia distribuzione ausiliaria
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 28 mm |
| Tipo di puleggia | Enrouleur |
| Weight | 0,161 kg |
| Diametro esterno 1 | 76 mm |
OE Equivalents
Mercedes2712000570MercedesA2712000570Automotive Compatibility
MercedesCLASSE BCLASSE B I03/2008 => 08/2011--MercedesCLASSE CCLASSE C II05/2002 => 01/2008--MercedesCLASSE CCLASSE C III12/2006 => 11/2012--MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II02/2008 => 02/2011--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II02/2002 => 05/2009--MercedesCLASSE ECLASSE E III08/2002 => 10/2009--MercedesCLASSE ECLASSE E IV08/2011 => 01/2013--MercedesCLASSE RCLASSE R 103/2006 => 04/2007--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II02/2004 => 12/2010--MercedesSPRINTERSPRINTER II02/2008 => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES02/2008 => --