• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA352.63 - SNR

GA352.63

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,2 kg
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 170 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1072321Ford1112807Ford1139951Ford1763647Mazda1E03-15-930AMazda1E03-15-930BFord7109163Ford95WF 19A216 ACFord95WF 19A216 ADFordYS4E 19A216 AAFordYS4E19A216AB

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordCOURRIERCOURRIER IV12/1995 => 08/2002--FordFiestaFIESTA III01/1994 => 06/1995--FordFiestaFIESTA IV07/1995 => 02/2002--FordFocusFOCUS I09/1998 => 07/2004--FordFUSIONFUSION 206/2010 => 05/2012--FordFocusFocus09/1998 => 07/2004--FordGalaxyGALAXY I04/1995 => 03/2006--FordKAKA I08/1996 => 10/2008--FordPUMAPUMA09/1999 => 09/2000--FordPUMAPUMA I04/1997 => 11/2001--FordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012--Mazda121121 III02/1996 => 12/2001--