GA352.70 - SNR
Puleggia distribuzione ausiliaria
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 25 mm |
| Weight | 0,175 kg |
| Tipo di puleggia | Tendeur |
| Diametro esterno 1 | 65 mm |
OE Equivalents
Ford1117008Ford1201178Fiat, Peugeot, Citroen1611423780Ford1731709Citroen, Peugeot5751-F1Fiat9658142680Peugeot, Fiat, Citroen9678770180JaguarC2S27004FordXS7E 19A216 ACFordXS7E 19A216 ADAutomotive Compatibility
CitroenJumperJUMPER III => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--FordMondeoMONDEO II09/2000 => 05/2007--FordTOURNEO CUSTOMTOURNEO CUSTOM I08/2012 => 08/2015--FordTOURNEOTOURNEO III => --FordTOURNEOTOURNEO IV => --FordTRANSITTRANSIT08/2012 => 08/2015--FordTRANSIT CUSTOMTRANSIT CUSTOM I => --FordTRANSITTRANSIT III07/2000 => 11/2006--FordTRANSITTRANSIT IV => --FordTRANSITTRANSIT V => --JaguarX-TYPEX-TYPE08/2003 => 11/2009--PeugeotBoxerBOXER III => --