• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA352.76 - SNR

GA352.76
Riferimento GA352.76

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA352.76

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
Weight0,21 kg
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 170 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1387066Volvo30777354Ford4S7Q 19A216 JA

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFORD (CHANGAN)MONDEOMONDEO09/2005 => --FORD (CHANGAN)MONDEO / ZHISHENGMONDEO / ZHISHENG09/2005 => --FORD (CHANGAN)S-MAXS-MAX09/2005 => --FordFIESTA VFIESTA V09/2005 => --FordGALAXYGALAXY II09/2005 => --FordMONDEOMONDEO II09/2000 => --FordMONDEO IIIMONDEO III09/2005 => --FordS-MAXS-MAX I09/2005 => --VolvoS80 IIS80 II09/2005 => --VolvoV70V70 II09/2007 => 04/2010--