• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA352.86 - SNR

GA352.86
Riferimento GA352.86

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA352.86

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)29 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 176 mm
Weight0,327 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1119938Ford1135627Ford1374385Ford1S7Q 19A216 ABFord1S7Q 19A216 ACFord1S7Q 19A216 ADFord Usa3M4Z8678AB

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFordFIESTA VFIESTA V09/2000 => 10/2005--FordMaverickMAVERICK II08/2002 => 04/2006--FordMONDEOMONDEO II09/2000 => 10/2005--FordMONDEO IIIMONDEO III09/2000 => 08/2009--FordTRANSITTRANSIT09/2000 => 11/2010--