• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA353.52 - SNR

GA353.52

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,185 kg
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 175 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel1340535Vauxhall, Opel90409238

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneOpelAstraASTRA I08/1991 => 01/2001--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I02/1993 => 08/2001--OpelCORSACORSA02/1993 => 07/2000--OpelCORSACORSA II02/1993 => 07/2000--OpelOMEGAOMEGA I01/1987 => 01/1994--OpelSENATORSENATOR II01/1987 => 05/1993--OpelTIGRATIGRA07/1997 => 07/1998--OpelTIGRATIGRA I09/1994 => 12/2000--VauxhallASTRAASTRA III07/1994 => 02/2001--VauxhallCOMBOCOMBO I12/1993 => 07/2000--VauxhallCORSACORSA I03/1993 => 07/2000--VauxhallM26M2609/1989 => 07/1993--VauxhallSENATORSENATOR II08/1987 => 07/1993--VauxhallTIGRATIGRA I10/1994 => 12/2000--