• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA353.60 - SNR

GA353.60

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,33 kg
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 176 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel1854421Honda38940-PLZ-D00Opel6854427Vauxhall97184930Vauxhall, Opel98012238

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneOpelAstraASTRA II01/2000 => 01/2004--OpelAstraASTRA III02/2004 => 11/2010--OpelAstraAstra01/2007 => 11/2010--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--OpelCORSACORSA III08/2000 => 06/2006--OpelCORSACORSA IV08/2006 => 01/2010--OpelMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--OpelZAFIRAZAFIRA I07/2001 => 05/2003--OpelZAFIRAZAFIRA II11/2007 => 10/2014--VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 01/2004--VauxhallASTRAASTRA IV12/1999 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN12/1999 => 11/2011--VauxhallCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II09/2001 => 09/2011--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 10/2010--VauxhallMERIVAMERIVA I04/2003 => 06/2010--VauxhallZAFIRAZAFIRA II12/2007 => 11/2011--