• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA353.74 - SNR

GA353.74

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Weight0,204 kg
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 165 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel4805183Vauxhall, Opel, Chevrolet96440417

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneChevroletCaptivaCAPTIVA 108/2006 => 01/2011--ChevroletCruzeCRUZE 104/2009 => 11/2015--ChevroletEPICAEPICA04/2006 => 08/2009--DaewooCAPTIVACAPTIVA 108/2006 => 01/2011--DaewooCRUZECRUZE04/2009 => 11/2015--DaewooEPICAEPICA04/2006 => 08/2009--OpelANTARAANTARA02/2007 => 11/2010--OpelANTARAANTARA 109/2006 => 11/2010--VauxhallANTARAANTARA 109/2006 => --