Puleggia distribuzione ausiliaria

GA354.06 - SNR

GA354.06

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 190 mm
Weight0,267 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAudi, Volkswagen037145276Volkswagen037145276AVolkswagen037145278AVolkswagen074145278E

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneVolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1993--VolkswagenGOLFGOLF II07/1988 => 06/1991--VolkswagenPassatPASSAT III08/1989 => 06/1993--VolkswagenTransporterTRANSPORTER IV08/1990 => 05/2003--VolkswagenTransporterTransporter07/1998 => 05/2003--