• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA355.01 - SNR

GA355.01

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA355.01

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Weight0,492 kg
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 185 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel5636411Saab5954805Renault7701052673Vauxhall, Opel97241065

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneOpelSIGNUMSIGNUM 2 => --OpelVectraVECTRA III => --RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 01/2006--RenaultVEL SATISVEL SATIS11/2006 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 1 => --RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--Saab9-59-5 I08/2001 => 12/2004--VauxhallSIGNUMSIGNUM 2 => --VauxhallVECTRAVECTRA II => --