GA355.30 - SNR
Puleggia distribuzione ausiliaria
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 30 mm |
| Tipo di puleggia | Enrouleur |
| Diametro esterno 1 | 60 mm |
| Weight | 0,18 kg |
OE Equivalents
Nissan11750-00Q2ENissan, Renault11923-0802RNissan11925-4EB0ANissan11927-00Q0GOpel4452226Mercedes6992000300Renault8200357341Renault8200725951Nissan82010-03525Opel, Vauxhall93198828MercedesA6992000300Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR I08/2010 => --NissanNAVARA NP300NAVARA NP300 II10/2015 => --NissanNV400NV40008/2011 => --NissanPRIMASTARPRIMASTAR I08/2006 => --NissanQashqaiQASHQAI I02/2007 => 12/2009--NissanQashqaiQASHQAI II08/2010 => 05/2017--NissanQashqaiQashqai11/2013 => 05/2017--NissanX-TRAIL IIIX-TRAIL III08/2010 => 08/2015--NissanX-TrailX-Trail03/2014 => 08/2015--OpelMOVANOMOVANO I09/2001 => 09/2010--OpelMOVANOMOVANO II04/2010 => 10/2011--OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I07/2001 => 09/2014--RenaultAlaskanAlaskan08/2017 => --RenaultESPACEESPACE IV08/2010 => 10/2014--RenaultFluenceFLUENCE 208/2010 => 08/2015--RenaultKOLEOS IKOLEOS I08/2010 => 08/2011--RenaultLAGUNALAGUNA II08/2010 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III08/2010 => 09/2015--RenaultMasterMASTER II08/2010 => --RenaultMasterMASTER III08/2010 => --RenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultMeganeMEGANE III09/2008 => 06/2016--RenaultScenicSCENIC II08/2010 => 03/2009--RenaultScenicSCENIC III08/2010 => 08/2016--RenaultScenicSCENIC IV08/2010 => --RenaultTRAFICTRAFIC II08/2010 => --RenaultVELSATISVELSATIS 208/2010 => 11/2009--SeatEXEOEXEO08/2010 => 08/2016--VauxhallVIVAROVIVARO I06/2006 => 09/2011--