• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA357.17 - SNR

GA357.17

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)28 mm
Weight0,23 kg
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 170 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAudi, Volkswagen, Seat03G145276

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiA1A1 I04/2010 => 03/2015--AudiA4A4 II03/2001 => 02/2009--AudiA4A4 III10/2007 => 11/2015--AudiA5A5 I12/2007 => 02/2012--AudiA6A6 III09/2008 => 07/2011--AudiQ5Q5 I10/2008 => 08/2012--SeatEXEOEXEO11/2008 => 11/2012--VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I10/2011 => 09/2012--VolkswagenAMAROKAMAROK I10/2009 => 09/2016--VolkswagenCRAFTERCRAFTER09/2011 => 08/2015--VolkswagenCRAFTERCRAFTER I04/2011 => 11/2016--VolkswagenTransporterTRANSPORTER V08/2009 => 07/2015--VolkswagenTransporterTRANSPORTER VI03/2015 => --