GA357.25 - SNR
Puleggia distribuzione ausiliaria
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 26 mm |
| Diametro esterno 1 | 76 mm |
| Tipo di puleggia | Tendeur |
| Weight | 0,285 kg |
OE Equivalents
Volkswagen, Skoda, Seat, Audi1J0145276Volkswagen, Audi, Seat, Skoda1J0145276BAudi, Seat, Volkswagen, Skoda6QD145276Automotive Compatibility
AudiA1A1 I05/2013 => --AudiA3A3 II05/2013 => --SKODA (SVW)FABIAFABIA => 05/2013--SKODA (SVW)OCTAVIA HatchbackOCTAVIA Hatchback => 05/2013--SKODA (SVW)SUPERBSUPERB => 05/2013--SeatALTEAALTEA 110/2007 => 05/2013--SeatALTEAALTEA 205/2013 => 05/2013--SeatCORDOBACORDOBA II05/2013 => 10/2009--SeatIBIZAIBIZA05/2013 => 04/2015--SeatIBIZAIBIZA III05/2013 => --SeatIBIZA IVIBIZA IV05/2013 => --SeatLeonLEON II05/2013 => 05/2013--SeatToledoTOLEDO III05/2013 => --SeatToledoTOLEDO IV05/2013 => --SeatToledoToledo05/2013 => 05/2015--SkodaFABIA IIFABIA II03/2007 => 11/2014--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II05/2013 => --SkodaRAPIDRAPID05/2013 => 05/2015--SkodaRAPIDRAPID 105/2013 => 05/2015--SkodaROOMSTERROOMSTER05/2013 => 07/2013--SkodaROOMSTERROOMSTER 105/2013 => 07/2013--SkodaSUPERBSUPERB II05/2013 => 05/2013--SkodaYETIYETI 105/2013 => 05/2013--SkodaYETIYETI 205/2013 => --VW (SVW)LAVIDALAVIDA => 05/2013--VW (SVW)PASSAT B7PASSAT B7 => 05/2013--VW (SVW)POLO CROSSPOLO CROSS => 05/2013--VW (SVW)POLO HatchbackPOLO Hatchback => 05/2013--VW (SVW)POLO JINQINGPOLO JINQING => 05/2013--VW (SVW)POLO JINQUPOLO JINQU => 05/2013--VW (SVW)TIGUANTIGUAN => 05/2013--VW (SVW)TOURANTOURAN => 05/2013--VolkswagenEOSEOS 1 => 05/2013--VolkswagenEOSEOS 205/2013 => 05/2013--VolkswagenGOLFGOLF 1 => --VolkswagenGOLFGOLF 205/2013 => 05/2013--VolkswagenGOLF VGOLF V05/2013 => 05/2013--VolkswagenGOLF VIGOLF VI05/2013 => --VolkswagenJETTA IIIJETTA III05/2013 => 05/2013--VolkswagenJettaJETTA IV05/2013 => --VolkswagenJettaJETTA V05/2013 => --VolkswagenJettaJetta05/2013 => 02/2016--VolkswagenPassatPASSAT V05/2013 => --VolkswagenPassatPASSAT VI05/2013 => 05/2013--VolkswagenPoloPOLO IV05/2013 => 10/2009--VolkswagenPOLO VPOLO V05/2013 => 04/2014--VolkswagenPoloPolo05/2013 => 10/2015--VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III05/2013 => 04/2014--VolkswagenTiguanTIGUAN I04/2011 => 08/2015--VolkswagenTOURANTOURAN I05/2013 => 12/2006--