Riferimento GA357.48
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 28 mm |
| Tipo di puleggia | Enrouleur |
| Diametro esterno 1 | 60 mm |
| Weight | 0,204 kg |
OE Equivalents
Volkswagen, Audi022145276APorsche955 102 276 00Automotive Compatibility
AudiQ7Q7 I07/2006 => 04/2010--PorscheCAYENNECAYENNE02/2003 => 11/2006--PorscheCAYENNECAYENNE I11/2006 => 01/2010--PorscheCAYENNECAYENNE II01/2010 => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER08/2016 => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER II08/2016 => --VolkswagenPHAETONPHAETON 104/2002 => 02/2016--VolkswagenPHAETONPHAETON 210/2008 => 02/2016--VolkswagenTOUAREGTOUAREG07/2010 => 11/2014--VolkswagenTOUAREGTOUAREG I10/2002 => 04/2010--VolkswagenTOUAREGTOUAREG II03/2010 => 11/2014--