• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA357.55 - SNR

GA357.55

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Weight0,229 kg
Diametro esterno 175 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAudi06E903341ASkoda, Audi, Seat, Volkswagen06E903341G

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiA4A4 II12/2004 => 02/2009--AudiA4A4 III10/2007 => 11/2015--AudiA4A4 IV04/2016 => --AudiA5A5 I05/2007 => 12/2016--AudiA5A5 II06/2016 => --AudiA6A609/2008 => 07/2011--AudiA6A6 III03/2004 => 07/2011--AudiA6A6 IV10/2010 => --AudiA7A7 I06/2010 => 04/2018--AudiA8A805/2010 => 12/2017--AudiA8A8 II05/2005 => 06/2010--AudiA8A8 III06/2010 => 12/2017--AudiQ5Q5 I10/2008 => 04/2017--AudiQ7Q704/2011 => 07/2015--AudiQ7Q7 I04/2010 => 07/2015--AudiQ7Q7 II12/2014 => --Land RoverDiscoveryDISCOVERY IV02/2011 => 03/2015--