Riferimento GA357.62
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 25 mm |
| Tipo di puleggia | Enrouleur |
| Diametro esterno 1 | 70 mm |
| Weight | 0,346 kg |
OE Equivalents
Audi, Volkswagen, Skoda, Seat03C145276BAutomotive Compatibility
SeatALHAMBRAALHAMBRA II05/2010 => --VolkswagenBEETLEBEETLE II09/2011 => --VolkswagenEOSEOS 110/2010 => 07/2015--VolkswagenEOSEOS 210/2010 => 07/2015--VolkswagenGOLFGOLF 104/2006 => 11/2008--VolkswagenGOLFGOLF 205/2008 => 11/2008--VolkswagenGOLF VGOLF V05/2007 => 10/2008--VolkswagenGOLF VIGOLF VI10/2008 => 04/2016--VolkswagenJETTAJETTA03/2011 => 08/2015--VolkswagenJETTAJETTA IV03/2011 => 06/2014--VolkswagenJETTAJETTA V03/2011 => --VolkswagenSCIROCCO IIISCIROCCO III07/2008 => 10/2017--VolkswagenSHARANSHARAN II04/2010 => 10/2015--VolkswagenTOURANTOURAN I10/2008 => 04/2015--VolkswagenTOURANTOURAN II04/2010 => 04/2015--