Riferimento GA357.66
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 26 mm |
| Tipo di puleggia | Enrouleur |
| Diametro esterno 1 | 75 mm |
| Weight | 0,2 kg |
OE Equivalents
Seat, Volkswagen, Skoda, Audi03F145276Automotive Compatibility
AudiA1A1 I04/2010 => 03/2015--AudiA3A3 II02/2010 => 04/2013--SeatALTEAALTEA 202/2009 => 11/2013--SeatIBIZA IVIBIZA IV08/2010 => 08/2015--SeatLEONLEON II01/2010 => 11/2012--SeatTOLEDOTOLEDO IV06/2012 => 05/2015--SkodaFABIA IIFABIA II02/2010 => 11/2014--SkodaOCTAVIAOCTAVIA II01/2010 => 03/2013--SkodaPRAKTIKPRAKTIK02/2010 => 04/2015--SkodaRAPIDRAPID 106/2012 => --SkodaRAPIDRAPID 204/2015 => --SkodaROOMSTERROOMSTER 202/2010 => 04/2015--SkodaYETIYETI 108/2009 => 10/2013--SkodaYETIYETI 208/2009 => --VolkswagenBEETLEBEETLE II06/2011 => --VolkswagenCADDYCADDY III08/2010 => 04/2015--VolkswagenGOLFGOLF 210/2009 => 11/2013--VolkswagenGOLF VIGOLF VI04/2009 => 04/2016--VolkswagenJETTAJETTA IV09/2010 => 06/2014--VolkswagenJETTAJETTA V09/2010 => 06/2014--VolkswagenPOLO VPOLO V10/2009 => 04/2014--VolkswagenTOURANTOURAN II04/2010 => 04/2015--