Riferimento GA357.68
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 27 mm |
| Tipo di puleggia | Enrouleur |
| Diametro esterno 1 | 110 mm |
| Weight | 1,1 kg |
OE Equivalents
Volkswagen, Seat, Audi, Skoda06K145172Automotive Compatibility
AudiA1A1 I01/2015 => --AudiA3A310/2013 => 04/2017--AudiA3A3 III03/2012 => --AudiTTTT03/2015 => --AudiTTTT III06/2014 => --SeatIBIZA IVIBIZA IV10/2015 => 12/2016--SeatINCAINCA10/1995 => 05/2003--SeatLEONLEON III01/2013 => --SkodaKODIAQKODIAQ I09/2016 => --SkodaOCTAVIAOCTAVIA III10/2012 => --VolkswagenAMAROKAMAROK I04/2018 => --VolkswagenBEETLEBEETLE06/2017 => --VolkswagenBEETLEBEETLE II09/2012 => 06/2016--VolkswagenJETTAJETTA06/2014 => --VolkswagenJETTAJETTA IV11/2012 => 06/2014--VolkswagenPOLO VPOLO V10/2014 => 09/2017--