• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA358.05 - SNR

GA358.05

GA358.05 - SNR

Puleggia distribuzione ausiliaria

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 171 mm
Weight0,16 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1361876Suzuki17530-79J50Fiat51758384Opel, Vauxhall, Saab55190812Ford5M5Q 19A216 AAOpel6340556Fiat71743962

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneFiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III => --FiatIdeaIDEA 206/2008 => 12/2011--FiatSEDICISEDICI 1 => --FiatSEDICISEDICI 2 => --FordCMAXCMAX I02/2007 => 07/2010--FordFocusFOCUS I12/2004 => 01/2007--FordFocusFOCUS II10/2004 => 11/2007--OpelAstraASTRA III => --OpelSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008--OpelSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III03/2004 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 06/2008--Saab9-39-3 II => --SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008--VauxhallSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA II03/2004 => 08/2005--VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 01/2009--