• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA358.18 - SNR

GA358.18
Riferimento GA358.18

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA358.18

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 165 mm
Weight0,25 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel1204186Citroen, Peugeot1611423280Fiat51837960Opel, Fiat, Vauxhall55275618Peugeot, Citroen5751-K0Vauxhall95511385

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenNEMONEMO08/2010 => 08/2015--FiatDOBLODOBLO II12/2009 => 01/2015--FiatFIORINOFIORINO III06/2010 => 12/2015--FiatQUBOQUBO III06/2010 => 12/2015--FiatStradaSTRADA II04/2011 => --OpelCOMBOCOMBO09/2011 => 08/2015--OpelCOMBOCOMBO III09/2011 => 08/2015--PeugeotBIPPERBIPPER08/2010 => --VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --