• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA358.79 - SNR

GA358.79

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Weight0,215 kg
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 180 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaAlfa Romeo, Lancia55190054Alfa Romeo, Lancia60624747Lancia, Alfa Romeo60813308Alfa Romeo, Lancia60813858

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo147147 101/2003 => 12/2005--Alfa Romeo147147 201/2003 => 12/2005--Alfa Romeo156156 108/1997 => 08/2005--Alfa Romeo156156 208/2000 => 01/2006--Alfa Romeo156156 308/2000 => 01/2006--Alfa Romeo166166 109/1998 => 12/2004--Alfa Romeo166166 209/1998 => 12/2004--Alfa RomeoALFA GTALFA GT08/2003 => 12/2007--Alfa RomeoGTVGTV II01/1997 => 01/2003--Alfa RomeoGTVGTV III02/2003 => 01/2006--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II12/1998 => 01/2006--LanciaKAPPAKAPPA09/1994 => 09/2001--LanciaTHESISTHESIS08/2002 => 02/2005--