• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA359.71 - SNR

GA359.71

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Weight0,328 kg
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 150 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaPeugeot, Lancia, Fiat, Citroen1613838480Citroen5751-57Citroen, Peugeot5751-96Citroen96333152Fiat9633315280Citroen96429657Fiat9642965780

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenBerlingoBERLINGO I09/1999 => 04/2008--CitroenBerlingoBerlingo02/2004 => 04/2008--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 07/2004--CitroenEVASIONEVASION07/1999 => 04/2002--CitroenJumpyJUMPY I08/2000 => 11/2006--CitroenJumpyJUMPY II08/2000 => 11/2003--CitroenXantiaXANTIA 209/1998 => 04/2002--CitroenXSARAXSARA11/1999 => 11/2005--CitroenXSARAXSARA 102/1999 => 07/2005--CitroenXSARAXSARA 202/1999 => 07/2005--FiatSCUDOSCUDO12/2000 => 11/2003--FiatSCUDOSCUDO I01/2000 => 11/2003--FiatULYSSEULYSSE I09/1999 => 07/2002--LanciaZETAZETA12/1999 => 07/2002--OpelVIVAROVIVARO I08/2002 => 07/2004--Peugeot20620608/1999 => 05/2008--Peugeot306306 202/1999 => 02/2002--Peugeot30730702/2002 => 10/2007--Peugeot307307 102/2001 => 05/2008--Peugeot406406 109/1998 => 03/2004--Peugeot406406 209/1998 => 03/2004--Peugeot80680607/1999 => 04/2002--PeugeotExpertEXPERT I08/2000 => 11/2006--PeugeotPartnerPARTNER I04/2000 => 04/2008--PeugeotPartnerPartner02/2004 => 04/2008--VolkswagenKombiKombi11/2002 => 04/2008--