GA359.84 - SNR
Puleggia distribuzione ausiliaria
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 24 mm |
| Tipo di puleggia | Enrouleur |
| Weight | 0,26 kg |
| Diametro esterno 1 | 70 mm |
OE Equivalents
Peugeot, Citroen1613837680Citroen, Peugeot5751-76Fiat, Lancia9631847480Automotive Compatibility
CitroenC5 IC5 I01/2001 => 11/2005--CitroenC8C805/2002 => 09/2006--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 06/2010--LanciaPHEDRAPHEDRA08/2002 => 10/2010--Peugeot30930908/1985 => 06/1989--Peugeot309309 108/1985 => 06/1989--Peugeot309309 207/1986 => 05/1989--Peugeot40640604/2003 => 09/2004--Peugeot406406 209/2000 => 03/2004--Peugeot607607 104/2000 => 09/2005--Peugeot607607 204/2000 => 09/2005--Peugeot80780705/2002 => 11/2010--